HUBBELL CANADA
Image of 821-511E502 821-511E502
Image of 821-511E502 821-511E502

821-511E502

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 821-511E502

ICS Hazardous Area Handset/Speaker Single-party Station - 24 VDC - ATEX Zone 1, 8-ohm speaker output - Gray finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

821-511E502

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2182.858848 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

11.68 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

ATEX Zone 1

Enregistré pour certification

ATEX

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm