HUBBELL CANADA
Image of 821-541D100 821-541D100
Image of 821-541D100 821-541D100

821-541D100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 821-541D100

ICS SmartSeries Handset/Speaker Single-party Station - 24VDC - UL Class I, Div. 2 - 8-ohm speaker output with Smart Volume - SmartSeries features - Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

821-541D100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm