HUBBELL CANADA
Image of 825-112C501 825-112C501
Image of 825-112C501 825-112C501

825-112C501

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-112C501

ICS Hazardous Area Handset/Speaker Multi-party Station - 100-240 VAC - UL Class I, Div. 1, 8-ohm speaker output - Gray finish, 15' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-112C501

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2182.858848 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

11.68 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm