HUBBELL CANADA
Image of 825-141D1A4 825-141D1A4
Image of 825-141D1A4 825-141D1A4

825-141D1A4

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-141D1A4

ICS SmartSeries Offshore Handset/Speaker Multi-party Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, 8-ohm speaker output with SmartVolume, SmartSeries features, Stainless steel terminal box, Orange finish, 6' PVC handset cord, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-141D1A4

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type

  • Offshore Stations
  • 8-ohm speaker output with SmartVolume
  • Multi-Party

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm