Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 825-141E5A2
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
825-141E5A2
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
IP66
Série
ICS SmartSeries
Type de signal
Analog
UPC
783586234044
Capacité en pieds cubes
2182.858848 cu.in
Hauteur
14.31 in
Largeur
13.06 in
Poids
49 lb
Profondeur
11.68 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
ATEX Zone 1
Enregistré pour certification
ATEX
Résistance aux intempéries
IP66
Haut-parleur de sortie
8 Ohm