HUBBELL CANADA
825-141K303
Image of 825-141K303 825-141K303
Image of 825-141K303 825-141K303

825-141K303

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-141K303

ICS SmartSeries Hazardous Area Handset/Speaker Multi-party Station - 100-240 VAC - Inmetro Zone 2 - 8-ohm speaker output with Smart Volume - SmartSeries features - Black finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-141K303

Couleur

Black

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

700.170022 cu.in

Hauteur

11.81 in

Largeur

11.81 in

Poids

15 lb

Profondeur

5.02 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Inmetro Zone 2

Enregistré pour certification

Inmetro

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm