HUBBELL CANADA
Image of 825-151B100 825-151B100
Image of 825-151B100 825-151B100

825-151B100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-151B100

ICS SmartSeries Handset/Speaker Single-party Station - 100-240VAC - CE Safe area - 8-ohm speaker output with Smart Volume - SmartSeries features with RTU input/output - Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-151B100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

CE Safe Area

Enregistré pour certification

CE

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm