HUBBELL CANADA
Image of 825-151D100 825-151D100
Image of 825-151D100 825-151D100

825-151D100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-151D100

ICS SmartSeries Outdoor Handset/Speaker Multi-party Station - 100-240VAC - UL Class I, Div. 2 - 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features with RTU input/output - Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-151D100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de produit

Outdoor Handset/Speaker Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm