HUBBELL CANADA
Image of 825-161D100 825-161D100
Image of 825-161D100 825-161D100

825-161D100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-161D100

ICS SmartSeries Handset/Speaker Single-party Station - 100-240VAC - UL Class I, Div. 2 - 8-ohm speaker output with Smart Volume - SmartSeries features with Alternate Page selector - Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-161D100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm