HUBBELL CANADA
Image of 825-254D100 825-254D100
Image of 825-254D100 825-254D100

825-254D100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-254D100

ICS SmartSeries Outdoor Handset/Speaker Multi-party Station - 100-240VAC - UL Class I, Div. 2 - 8-ohm speaker output with SmartVolume - SmartSeries features with RTU input/output - Headset jack - Orange finish, 6' Hytrel handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-254D100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

13 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm