HUBBELL CANADA
Image of 825-514J5A2 825-514J5A2
Image of 825-514J5A2 825-514J5A2

825-514J5A2

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 825-514J5A2

ICS Hazardous Area Handset/Speaker Multi-party Station - 24 VDC - Inmetro Zone 1, 8-ohm speaker output - Gray finish, 6' Hytrel handset cord, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

825-514J5A2

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

IP66

Série

ICS SmartSeries

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2182.858848 cu.in

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

11.68 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Inmetro Zone 1

Enregistré pour certification

Inmetro

Résistance aux intempéries

IP66

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm