Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 825-561H303
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
825-561H303
Couleur
Black
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Résistance aux intempéries
IP66
Série
ICS SmartSeries
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
700.170022 cu.in
Hauteur
11.81 in
Largeur
11.81 in
Poids
15 lb
Profondeur
5.02 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
IEC Zone 2
Enregistré pour certification
IEC
Résistance aux intempéries
IP66
Haut-parleur de sortie
8 Ohm