Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 830-440A100
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
830-440A100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
ICS SmartSeries
Type
Remote Handset/Speaker Amplifier Station
Type de signal
Analog
UPC
783586234082
Capacité en pieds cubes
985.6491 cu.in
Hauteur
14.5 in
Largeur
8.31 in
Poids
11 lb
Profondeur
8.18 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
100-240 VAC
Tension nominale
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Safe Area
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
8 Ohm