HUBBELL CANADA
Image of 830-440A2A0 830-440A2A0
Image of 830-440A2A0 830-440A2A0

830-440A2A0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 830-440A2A0

ICS Remote Handset/Speaker Amplifier Station, 100-240 VAC, 8-ohm speaker output with SmartVolume, SmartSeries features, Gray finish, PCBA tropicalization, UL Safe area

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

830-440A2A0

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

ICS SmartSeries

Type

Remote Handset/Speaker Amplifier Station

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

985.6491 cu.in

Hauteur

14.5 in

Largeur

8.31 in

Poids

11 lb

Profondeur

8.18 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

100-240 VAC

Tension nominale

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm