HUBBELL CANADA
Image of 845-008A300 845-008A300
Image of 845-008A300 845-008A300

845-008A300

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 845-008A300

ICS / SP2 Remote Desktop Multi-party Subset, UL Safe area, Black finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

2W

Catalog Number

845-008A300

Couleur

Black

Haut-parleur de sortie

16 Ohm

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1

Série

ICS SmartSeries

Type

Remote Desktop Subset

Type de signal

Analog

UPC

783586234112

Dimensions

Capacité en pieds cubes

309.82464 cu.in

Hauteur

8.94 in

Largeur

7.6 in

Poids

5 lb

Profondeur

4.56 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

2W

Signal

N/A

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

16 Ohm