Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 845-008B300
Alimentation de puissance
2W
Catalog Number
845-008B300
Couleur
Black
Haut-parleur de sortie
16 Ohm
Matériau
ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)
Résistance aux intempéries
NEMA Type 1
Série
ICS/SP2 Series
Type
Remote Desktop Subset
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
309.82464 cu.in
Hauteur
8.94 in
Largeur
7.6 in
Poids
5 lb
Profondeur
4.56 in
Alimentation de puissance
2W
Signal
N/A
Classement(s) de risque
CE Safe Area
Enregistré pour certification
CE
Résistance aux intempéries
NEMA Type 1
Haut-parleur de sortie
16 Ohm