HUBBELL CANADA
Image of 851-001A100 851-001A100
Image of 851-001A100 851-001A100

851-001A100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 851-001A100

ICS Remote Flush-mount Single-party Subset, UL Safe area, Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

N/A

Catalog Number

851-001A100

Couleur

Orange

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1

Série

ICS SmartSeries

Type

Remote Flush-Mount Subset

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

201.96 cu.in

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

5 lb

Profondeur

5.61 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

N/A

Signal

N/A

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1