HUBBELL CANADA
Image of 855-001A1A0 855-001A1A0
Image of 855-001A1A0 855-001A1A0

855-001A1A0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 855-001A1A0

ICS / SP2 Remote Flush-mount Multi-party Subset, UL Safe area, Orange finish, 6' PVC handset cord, PCBA tropicalization

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

N/A

Catalog Number

855-001A1A0

Couleur

Orange

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1

Série

ICS/SP2 Series

Type

Remote Flush-Mount Subset

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

201.96 cu.in

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

5 lb

Profondeur

5.61 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

N/A

Signal

N/A

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1