Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 855-001B100
Alimentation de puissance
N/A
Catalog Number
855-001B100
Couleur
Orange
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 1
Série
ICS/SP2 Series
Type
Remote Flush-Mount Subset
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
201.96 cu.in
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
5 lb
Profondeur
5.61 in
Alimentation de puissance
N/A
Signal
N/A
Classement(s) de risque
CE Safe Area
Enregistré pour certification
CE
Résistance aux intempéries
NEMA Type 1