HUBBELL CANADA
Image of 865-001A100 865-001A100
Image of 865-001A100 865-001A100

865-001A100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 865-001A100

ICS / SP2 Remote Desk-edge Multi-party Subset, UL Safe area, Orange finish, 6' PVC handset cord

Industrial Communication System

Général

Alimentation de puissance

N/A

Catalog Number

865-001A100

Couleur

Orange

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1

Série

ICS/SP2 Series

Type

Remote Desk-Edge Subset

Type de signal

Analog

UPC

783586234143

Dimensions

Capacité en pieds cubes

111.8095 cu.in

Hauteur

5 in

Largeur

3.19 in

Poids

4 lb

Profondeur

7.01 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

N/A

Signal

N/A

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 1