Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 865-002A100
Alimentation de puissance
N/A
Catalog Number
865-002A100
Couleur
Orange
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 1
Série
ICS/SP2 Series
Type
Remote Desk-Edge Subset
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
111.8095 cu.in
Hauteur
5 in
Largeur
3.19 in
Poids
4 lb
Profondeur
7.01 in
Alimentation de puissance
N/A
Signal
N/A
Classement(s) de risque
UL Safe Area
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 1