Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02876
Application
Indoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-02876
Entrée
100-240VAC 50/60Hz
Intérieur/Extérieur
Indoor
Technologie
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Température fonctionnement
-25 to 60 °C
Type de connecteur
(2) RJ-45 Jacks
UPC
662620438863
Hauteur
0 in
Largeur
0 in
Longueur
0 in
Puissance - maximum
90 W
Tension de sortie
52 VDC
Humidité
10% to 90% RH (non-condensing)
Intérieur/Extérieur
Indoor
Plage de température d'entreposage
'-40°F to 176° F (-40° to 80° C)
Température fonctionnement
-25 to 60 °C
Type de connecteur
(2) RJ-45 Jacks
Quantité dans l'emballage
30