HUBBELL CANADA
910-320S100
Image of 910-320S100 910-320S100
Image of 910-320S100 910-320S100

910-320S100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 910-320S100

SP2 Indoor Speaker Amplifier Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, Ethernet cable connection, 8-ohm speaker output with SmartVolume, RTU output, Orange finish

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

910-320S100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Options de connexion

Fiber with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type de signal

VoIP

UPC

783586234150

Dimensions

Capacité en pieds cubes

262.5 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Poids

6 lb

Profondeur

4 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Certification

UL

Classement(s) de risque

NRTL Listed (USA and Canada) Hazardous Locations: UL Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Fiber with RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)