HUBBELL CANADA
910-320S1R0
Image of 910-320S1R0 910-320S1R0
Image of 910-320S1R0 910-320S1R0
play
3D View
play
360 View

910-320S1R0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 910-320S1R0

SP2 Indoor Speaker Amplifier Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, Ethernet cable connection, 70/100V speaker output, RTU output, Orange finish

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

24W

Catalog Number

910-320S1R0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Matériau

Steel

Options de connexion

Fiber with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

262.5 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Poids

7 lb

Profondeur

4 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

24W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Certification

UL

Classement(s) de risque

NRTL Listed (USA and Canada) Hazardous Locations: UL Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Options de connexion

Fiber with RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)