HUBBELL CANADA
915-121S1R0
Image of 915-121S1R0 915-121S1R0
Image of 915-121S1R0 915-121S1R0

915-121S1R0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 915-121S1R0

SP2 Indoor Handset/Speaker Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, Ethernet cable connection, 70/100V speaker output, RTU output, Orange finish, 6' PVC handset cord

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

24W

Catalog Number

915-121S1R0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Matériau

Steel

Options de connexion

Ethernet with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

481.6875 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Poids

8 lb

Profondeur

7.34 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

24W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Options de connexion

Ethernet with RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)