Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 915-141S100
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
915-141S100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Steel, Cold-Rolled, 16 Guage
Options de connexion
Ethernet with ALT Page & RTU
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
SP2 Series
Type de signal
VoIP
UPC
783586234181
Capacité en pieds cubes
481.6875 cu.in
Hauteur
12.5 in
Largeur
5.25 in
Poids
7 lb
Profondeur
7.34 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Options de connexion
Ethernet with ALT Page & RTU
Plage de température
-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)