HUBBELL CANADA
915-141S1R0
Image of 915-141S1R0 915-141S1R0
Image of 915-141S1R0 915-141S1R0

915-141S1R0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 915-141S1R0

SP2 Indoor Handset/Speaker Station, 100-240 VAC, UL Class I, Div. 2, Ethernet cable connection, 70/100V speaker output, Zone Selector Switch, RTU output, Orange finish, 6' PVC handset cord

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

24W

Catalog Number

915-141S1R0

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Matériau

Steel

Options de connexion

Ethernet with ALT Page & RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

481.6875 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Poids

8 lb

Profondeur

7.34 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

24W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

70/100 V

Options de connexion

Ethernet with ALT Page & RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)