Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 915-1D1B100
Catalog Number
915-1D1B100
Conforme à « CE »
CE Marked
Couleur
Orange
Matériau
Steel
Options de connexion
Fiber with ALT Page & RTU
Série
SP2 Series
Capacité en pieds cubes
481.6875 cu.in
Hauteur
12.5 in
Largeur
5.25 in
Profondeur
7.34 in
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Conforme à « CE »
CE Marked
Options de connexion
Fiber with ALT Page & RTU
Plage de température
-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)