Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 915-221S1R0
Alimentation de puissance
24W
Catalog Number
915-221S1R0
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
70/100 V
Matériau
Steel
Options de connexion
Ethernet with RTU
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
SP2 Series
Type
Ethernet with RTU
Type de signal
VoIP
Capacité en pieds cubes
481.6875 cu.in
Hauteur
12.5 in
Largeur
5.25 in
Poids
8 lb
Profondeur
7.34 in
Alimentation de puissance
24W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
70/100 V
Options de connexion
Ethernet with RTU