HUBBELL CANADA
915-224S100
Image of 915-224S100 915-224S100
Image of 915-224S100 915-224S100

915-224S100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 915-224S100

SP2 Indoor Handset/Speaker Station - 100-240 VAC - UL Class I, Div. 2 - Ethernet cable connection - 8-ohm speaker output with SmartVolume - RTU output - Headset jack, Orange finish, 6' Hytrel handset cord

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

915-224S100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Options de connexion

Ethernet with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type

Ethernet with RTU

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

481.6875 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Poids

7 lb

Profondeur

7.34 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Ethernet with RTU