HUBBELL CANADA
915-241S100
Image of 915-241S100 915-241S100
Image of 915-241S100 915-241S100

915-241S100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 915-241S100

SP2 Indoor Handset/Speaker Station - 100-240 VAC - UL Class I, Div. 2 - Ethernet cable connection - 8-ohm speaker output with SmartVolume - Zone Selector Switch, RTU output - Headset jack, Orange finish, 6' PVC handset cord

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

915-241S100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Steel

Options de connexion

Ethernet with ALT Page & RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type

Ethernet with ALT Page & RTU

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

481.6875 cu.in

Hauteur

12.5 in

Largeur

5.25 in

Poids

7 lb

Profondeur

7.34 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Ethernet with ALT Page & RTU