Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 920-320C501
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
920-320C501
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Aluminum
Options de connexion
Ethernet with RTU
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
SP2 Series
Type de signal
VoIP
Hauteur
14.31 in
Largeur
13.06 in
Poids
49 lb
Alimentation de puissance
30 W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 1
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Options de connexion
Ethernet with RTU
Plage de température
-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)