HUBBELL CANADA
920-3B0S100
Image of 920-3B0S100 920-3B0S100
Image of 920-3B0S100 920-3B0S100

920-3B0S100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 920-3B0S100

SP2 Outdoor Speaker/Amplifier Station, UL Class I, Div 2, Fiber with RTU output - Orange finish

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

920-3B0S100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Fiber with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

SP2 Series

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

11 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Certification

UL

Classement(s) de risque

NRTL Listed (USA and Canada) Hazardous Locations: UL Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Fiber with RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)