HUBBELL CANADA
925-121S100
Image of 925-121S100 925-121S100
Image of 925-121S100 925-121S100
play
3D View
play
360 View

925-121S100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 925-121S100

SP2 is GAI-TRONICS’ most advanced paging and intercom system yet. Combining the simplicity of “press to page, release to party” operation with cutting-edge multicast Voice over Internet Protocol (VoIP) technology, SP2 is capable of providing virtually instant communication in the most demanding of environments. SP2 is a serverless system. While other systems rely on servers to route calls and administrate the system, SP2 uses multicast technology, bypassing the need for servers and resulting in a number of benefits.

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

925-121S100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Options de connexion

Ethernet with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

SP2 Series

Type de signal

VoIP

UPC

783586234242

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1625.19 cu.in

Hauteur

14.2 in

Largeur

10.9 in

Poids

12 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Ethernet with RTU

Plage de température

-22°F to +140°F (-30°C to +60°C)