HUBBELL CANADA
925-141C501
Image of 925-141C501 925-141C501
Image of 925-141C501 925-141C501

925-141C501

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 925-141C501

SP2 is GAI-TRONICS’ most advanced paging and intercom system yet. Combining the simplicity of “press to page, release to party” operation with cutting-edge multicast Voice over Internet Protocol (VoIP) technology, SP2 is capable of providing virtually instant communication in the most demanding of environments. SP2 is a serverless system. While other systems rely on servers to route calls and administrate the system, SP2 uses multicast technology, bypassing the need for servers and resulting in a number of benefits.

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

925-141C501

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

Aluminum

Options de connexion

Ethernet with ALT Page & RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

SP2 Series

Type

  • Hazardous Area Handset/Speaker Stations
  • Alt Page

Type de signal

VoIP

Dimensions

Hauteur

14.31 in

Largeur

13.06 in

Poids

49 lb

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Options de connexion

Ethernet with ALT Page & RTU

Plage de température

-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)