Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 925-141E502
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
925-141E502
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Aluminum
Options de connexion
Ethernet with ALT Page & RTU
Résistance aux intempéries
IP66
Série
SP2 Series
Type
Type de signal
VoIP
Hauteur
14.31 in
Largeur
13.06 in
Poids
49 lb
Alimentation de puissance
30 W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
ATEX Zone 1
Enregistré pour certification
ATEX
Résistance aux intempéries
IP66
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Options de connexion
Ethernet with ALT Page & RTU
Plage de température
-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)