Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 925-164S100
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
925-164S100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
GRP / Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
SP2 Series
Type
Ethernet with ALL Call & RTU
Type de signal
VoIP
Capacité en pieds cubes
1625.19 cu.in
Hauteur
14.2 in
Largeur
10.9 in
Poids
12 lb
Profondeur
10.5 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Plage de température
-22°F to +140°F (-30°C to +60°C)