Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 925-1D1C501
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
925-1D1C501
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
Aluminum
Options de connexion
Fiber with ALT Page and RTU
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
SP2 Series
Type
Fiber with ALT Page and RTU
Type de signal
VoIP
Capacité en pieds cubes
2182.858848 cu.in
Hauteur
14.31 in
Largeur
13.06 in
Poids
49 lb
Profondeur
11.68 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 1
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Options de connexion
Fiber with ALT Page and RTU
Plage de température
-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)