Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 925-221S100
Alimentation de puissance
30 W
Catalog Number
925-221S100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Matériau
GRP / Steel
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Série
SP2 Series
Type
Ethernet with RTU
Type de signal
VoIP
UPC
783586234273
Capacité en pieds cubes
1625.19 cu.in
Hauteur
14.2 in
Largeur
10.9 in
Poids
12 lb
Profondeur
10.5 in
Alimentation de puissance
30 W
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 4X
Haut-parleur de sortie
8 Ohm
Plage de température
-22°F to +140°F (-30°C to +60°C)