HUBBELL CANADA
925-244S100
Image of 925-244S100 925-244S100
Image of 925-244S100 925-244S100

925-244S100

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 925-244S100

SP2 is GAI-TRONICS’ most advanced paging and intercom system yet. Combining the simplicity of “press to page, release to party” operation with cutting-edge multicast Voice over Internet Protocol (VoIP) technology, SP2 is capable of providing virtually instant communication in the most demanding of environments. SP2 is a serverless system. While other systems rely on servers to route calls and administrate the system, SP2 uses multicast technology, bypassing the need for servers and resulting in a number of benefits.

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Alimentation de puissance

30 W

Catalog Number

925-244S100

Couleur

Orange

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Matériau

GRP / Steel

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Série

SP2 Series

Type

Ethernet with ALT Page & RTU

Type de signal

VoIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1625.19 cu.in

Hauteur

14.2 in

Largeur

10.9 in

Poids

12 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

30 W

Signal

VoIP

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 4X

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 Ohm

Plage de température

-22°F to +140°F (-30°C to +60°C)