Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 930-420R100
Alimentation de puissance
30 Watt
Catalog Number
930-420R100
Couleur
Orange
Haut-parleur de sortie
8 ohm
Matériau
Steel
Options de connexion
VoIP, Ethernet with RTU
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Série
SP2 Series
UPC
783586234310
Poids
6 lb
Alimentation de puissance
30 Watt
Signal
VoIP
Tension d'entrée
100-240 VAC
Classement(s) de risque
UL Safe Area
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
NEMA Type 12
Haut-parleur de sortie
8 ohm
Options de connexion
VoIP, Ethernet with RTU
Plage de température
-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)