HUBBELL CANADA
930-420R1R0
Image of 930-420R1R0 930-420R1R0
Image of 930-420R1R0 930-420R1R0

930-420R1R0

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 930-420R1R0

SP2 Remote Handset/Speaker Amplifier Station,100-240 VAC, UL Safe area, Ethernet cable connection, 70/100V speaker output, RTU output, Orange finish

  • Serverless Page Party
  • Multicast VoIP Technology

Général

Catalog Number

930-420R1R0

Options de connexion

VoIP, Ethernet with RTU

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Série

SP2 Series

Type

Ethernet with RTU

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

100-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Safe Area

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

NEMA Type 12

Liée à l'opération

Options de connexion

VoIP, Ethernet with RTU

Plage de température

-22° F to +140° F (-30° C to +60° C)