HUBBELL CANADA
Accessoire de gestion des câbles, attache de base de marque VELCRO, 9" de long, jaune, MCCMV22BK10
Image of MCCMV22BK10 Accessoire de gestion des câbles, attache de base de marque VELCRO, 9" de long, jaune, MCCMV22BK10
Image of MCCMV22BK10 Accessoire de gestion des câbles, attache de base de marque VELCRO, 9" de long, jaune, MCCMV22BK10
Discontinué

Accessoire de gestion des câbles, attache de base de marque VELCRO, 9" de long, jaune, MCCMV22BK10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: MCCMV22BK10

Accessoire de gestion des câbles, attache de base de marque VELCRO, longueur de 9 po, jaune.

  • S'installe rapidement avec des sangles coupées à longueur
  • réduit le serrage excessif

Velcro Fastener

Général

Catalog Number

MCCMV22BK10

Couleur

Black

Matériau

Nylon

Mécanisme de verrouillage

Hook & Loop

Résistance à la traction

  • 600 lb.
  • 600 lb.

Spécifications

Material - Velcro

Type

Velcro Fasteners

Type d'article

Cable Management Accessories

UPC

662620810256

Dimensions

Épaisseur

0.065

Longueur

22 in

Liée à la force

Résistance à la traction

  • 600 lb.
  • 600 lb.

Logistique

Quantité dans l'emballage

5