Marque: Burndy
No de catalogue: CH3C
Catalog Number
CH3C
Couleur
Natural
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Hangers>Nylon,
Matériau
Nylon 6/6
Méthode de montage
Screw
Nom de commerce
UNIRAP™
Type de produit
Cable Hangers
UPC
781810336113
UPC 14 Digit GTIN
00781810336113
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
.21
Dimension - Largeur (pouces)
0.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
10 mm
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur de l'emballage
4.2 in
Longueur de l'emballage
7 in
Poids de l'emballage
0.13 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bag