Marque: Burndy
No de catalogue: CH18M
Catalog Number
CH18M
Couleur
Naturel
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Hangers>Nylon,
Matériau
Nylon 6/6
Méthode de montage
Screw
Nom de commerce
UNIRAP™
Type de produit
Cable Hangers
UPC
781810336656
UPC 14 Digit GTIN
00781810336656
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.33
Dimension - Largeur (pouces)
0.47
Dimension - Largeur en millimètres
12 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bag