HUBBELL CANADA
Image of CH24C0 Accessoires pour colliers de câblage, CH24C0
Image of CH24C0 Accessoires pour colliers de câblage, CH24C0

Accessoires pour colliers de câblage, CH24C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CH24C0

Suspension de câble en nylon.

  • Les supports de câbles offrent une zone de contact de 1/2" à 3/8" de largeur
  • tous les bords de contact ont un rayon complet pour la protection du produit
  • tailles clairement marquées sur chaque pince.

Général

Catalog Number

CH24C0

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Hangers>Nylon,

Matériau

Nylon 6/6

Méthode de montage

Screw

Type de produit

Cable Hangers

UPC

781810336700

UPC 14 Digit GTIN

00781810336700

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.65

Dimension - Largeur (pouces)

0.49

Dimension - Largeur en millimètres

12 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bag