HUBBELL CANADA
Accessoires pour transformateurs, trousse de protection contre les intempéries, WSA1
Image of WSA1 Accessoires pour transformateurs, trousse de protection contre les intempéries, WSA1
*Image représentative
Image of WSA1 Accessoires pour transformateurs, trousse de protection contre les intempéries, WSA1

Accessoires pour transformateurs, trousse de protection contre les intempéries, WSA1

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WSA1

Trousse de protection contre les intempéries.

Général

Catalog Number

WSA1

Catégorie de produit

Accessories

Famille de produit

Transformer Accessories

Type de produit

Accessories

UPC

047503736586

Dimensions

Dimensions

33 po x 7.25 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Largeur

7.25 in

Longueur

33 in

Poids

6 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1