HUBBELL CANADA
Accessoires SystemOne, boîtier de jonction, S1FRPTJB
Image of S1FRPTJB Accessoires SystemOne, boîtier de jonction, S1FRPTJB

Accessoires SystemOne, boîtier de jonction, S1FRPTJB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1FRPTJB

Livraison dans le sol, accessoires SystemOne, boîtier de raccordement.

  • FRPT Box ships with Blank Cover
  • (1) 3/4" & (1) 1" EMT Connectors Supplied
  • Box Volume- 27 cu.in. (442 cu.cm)
  • La boîte FRPT est livrée avec un couvercle vierge
  • (1) connecteurs EMT 3/4" et (1) 1" fournis
  • Volume de la boîte : 27 pouces cubes. (442 cm3)

Produit standard

Général

Application

Boîtier de jonction traversée coupe-feu ignifugé

Application - pour utilisation sur

Through Floor Fttings

Catalog Number

S1FRPTJB

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fabriqué

Nombre de prises de sortie

Single Service

Ouvertures défonçables

Haut : (1) 1", bas : (1) 3/4", côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Spécifications

  • Bottom - Trade size is 3/4 inch
  • Sides - Trade size are 1/2 inch and 3/4 inch
  • Top - Trade size is 1 inch

Taille

Produit de taille standard

Type d'accessoire

FRPT Raccord Boîte de jonction

Type d'article

FRPT Raccord Boîte de jonction

UPC

783585371856

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

Single Service

Ouvertures défonçables

Haut : (1) 1", bas : (1) 3/4", côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

784

Quantité dans l'emballage

8