Marque: Killark
No de catalogue: RACC050
Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif. Capables de supporter de lourdes charges.
Application
Conçu pour fixer des conduits métalliques rigides, IMC ou EMT en travers, parallèlement ou perpendiculairement à des supports de canaux, de poutres et d'angles.
Catalog Number
RACC050
Couleur
Gris Brillant
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Type
Collier de serrage à angle droit
Type de fini
Galvanized
UPC
783936391052
Dimensions
3 po x 3 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
3 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.38
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E213669
Quantité dans l'emballage
50