HUBBELL CANADA
Acier inoxydable Boulon 1/4 x 1,50, 25X150HSSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Acier inoxydable Boulon 1/4 x 1,50, 25X150HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 25X150HSSB

Acier inoxydable 1/4 x 1,50 Boulon.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

25X150HSSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810370315

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.5 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.5 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

20

Dimension - Taille des filets

1/4 - 20

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.250 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Largeur

0.25 in

Longueur

1.5 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM